| Număr de cod | Destinaţie | Temperatură min. (°C) | Temperatură max. (°C) |
ESMU-100 |
|
087B1180
| Senzor imersie Pt 1000, 100 mm, cupru | 0 | 140 |
|
087B1182
| Senzor imersie Pt 1000, 100 mm, oţel inoxidabil | 0 | 140 |
ESMU-250 |
|
087B1181
| Senzor imersie Pt 1000, 250 mm, cupru | 0 | 140 |
|
087B1183
| Senzor imersie Pt 1000, 250 mm, cupru | 0 | 140 |