|
|
|
AVQM
Regulator de debit cu vană integrată de control utilizat în primul rând pentru sistemele de termoficare. AVQM se închide atunci când debitul max. setat este depăşit. AVQM poate fi controlat cu regulatoarele electronice tip ECL în combinaţie cu motoarele electrice Danfoss tip AMV(E).
Regulatorul conţine o vană de control cu restrictor de debit ajustabil, adaptări speciale pentru servomotor electric şi servomotor cu o diafragmă de control.
|
|
|
Date tehnice
| Număr de cod | DN | kvs (m3/h) | PN (bar) | tmax (°C) | Tip racord | Locul de instalare | Tip de setare | Debit nominal (m3/h) |
AVQM |
|
003H6733
| 15 | 0,4 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,18 |
|
003H6734
| 15 | 1 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,4 |
|
003H6735
| 15 | 1,6 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,86 |
|
003H6736
| 15 | 2,5 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 1,4 |
|
003H6737
| 15 | 4 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 2,2 |
|
003H6738
| 20 | 6,3 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3 |
|
003H6739
| 25 | 8 | 16 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3,5 |
|
003H6746
| 15 | 0,4 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,18 |
|
003H6747
| 15 | 1 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,4 |
|
003H6748
| 15 | 1,6 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,86 |
|
003H6749
| 15 | 2,5 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 1,4 |
|
003H6750
| 15 | 4 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 2,2 |
|
003H6751
| 20 | 6,3 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3 |
|
003H6752
| 25 | 8 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3,5 |
|
003H6753
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 8 |
|
003H6754
| 40 | 16 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 10 |
|
003H6755
| 50 | 20 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 12 |
|
003H6756
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 8 |
|
003H6757
| 40 | 16 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 10 |
|
003H6758
| 50 | 20 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 12 |
|
Documentaţie
|
Catalog de prezentare
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf
(3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
|
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf
(4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
|
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf
(4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
|
|
|
Declaraţii
AVQM
2-AVQM.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHS202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
|
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
|
|
|
Fişă tehnică
AVQM PN 16 (Generation 2006)
AVQM_PN16_VDDBV102.pdf
(1,4 Mb), Număr documentaţie: VDDBV102, Limbă: English, Data de emitere: 02/02 2006
|
AVQM PN 25 (Generation 2006)
AVQM_PN25_VDDAS102.pdf
(1,5 Mb), Număr documentaţie: VDDAS102, Limbă: English, Data de emitere: 02/02 2006
|
|
|
Instrucţiuni
AV Control valve insert
SP_ControlValveInsert_VICLI100.pdf
(1,2 Mb), Număr documentaţie: VICLI100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf
(1,4 Mb), Număr documentaţie: VICLA100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
AV PN25 common
SP_AV_PN25_Common_VICLB100.pdf
(2,1 Mb), Număr documentaţie: VICLB100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
AVQM, AVQMT (Generation 2006)
AVQM-AVQMT-VIDBT18H.pdf
(4,1 Mb), Număr documentaţie: VIDBT18H, Limbă: (8H) DK,GB,DE,ES,NL,SL,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 06/02 2006
|
AVQM, AVQMT (Generation 2006)
VIDBT21N_AVQM-AVQMT.pdf
(3,3 Mb), Număr documentaţie: VIDBT21N, Limbă: (1N) DK,GB,DE,ES,NL,SI,SER,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 04/08 2009
|
|
|
|
|
|
|
|