Regulatoare directe de presiune/debit

AVPL



Utilizat atât pentru reglarea presiunii diferenţiale în termoficare cât şi ca regulator de presiune diferenţială instalat pe reţeaua primară la substaţiile de capacitate mică pentru casele uni-familiale sau clădiri mai mari.

AVPL

Date tehnice



AVPL

003L5030 15116120Filer exteriorReturReglabilă0,05
003L5031 151,616120Filer exteriorReturReglabilă0,05
003L5035 15116120Filer exteriorReturnAdjustable0,05
003L5036 151,616120Filer exteriorReturnAdjustable0,05


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf (4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
 
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf (4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
 


Declaraţii
 
AVPL
2-AVPL.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHO202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 


Fişă tehnică
 
AVPL
AVPL_VD56B502.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VD56B502, Limbă: English, Data de emitere: 22/09 2006
 


Instrucţiuni
 
AVPL, PN 16
vicbt16k.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VICBT16K, Limbă: (6K) DK,GB,DE,SE, Data de emitere: 15/05 2003