Regulatoare directe de presiune/debit

AFQM / AFQM 6



În combinaţie cu un motor electric de acţionare regulatorul de debit AFQM sau AFQM 6 devine un un regulator de debit motorizat şi vană de reglare integrată. Căderea de presiune în vana de control este menţinută constantă la 0.2 bar. Regulatoarele AFQM au vană de reglare cu scaun conic, cu cădere de presiune controlată.

Regulatorul este utilizat în primul rând în sistemele de termoficare cu temperatura agentului termic la o temperatură maximă de 150 grade C.


AFQM / AFQM 6

Date tehnice



AFQM

003G1088 655025150FlanşăLiberNici una28
003G1089 808025150FlanşăLiberNici una40
003G1090 10012525150FlanşăLiberNici una63
003G1091 12516025150FlanşăLiberNici una80
003G1092 402040150FlanşăFreeNone11
003G1093 503240150FlanşăFreeNone16
003G1094 655040150FlanşăFreeNone28
003G1095 808040150FlanşăFreeNone40
003G1096 10012540150FlanşăFreeNone63
003G1097 12516040150FlanşăFreeNone80
003G1485 503225150FlanşăFreeNone16

AFQM 6

003G1082 402016150FlanşăLiberNici una11
003G1083 503216150FlanşăLiberNici una16
003G1084 402025150FlanşăLiberNici una11
003G1085 503225150FlanşăLiberNici una16
003G1086 402040150FlanşăLiberNici una11
003G1087 503240150FlanşăLiberNici una16


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf (4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
 
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf (4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
 


Declaraţii
 
AFQM
2-AFQM.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHB202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFQM-W-KF2
2-AFQM_-W__KF2_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHA202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 


Fişă tehnică
 
AFQM (6)
VDDAF102_AFQM-AFQM6.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDDAF102, Limbă: English, Data de emitere: 09/08 2001
 


Instrucţiuni
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIAER22R, Limbă: (2R) GB,DE,CN,RU, Data de emitere: 26/05 2009