Vane de reglare motorizate

AMV(E) 610/613/633



AMV(E) 610, 613, 633 sunt motoare de acţionare electro-hidraulice cu pompă hidraulică şi vane magnetice.

Motoarele de acţionare pot fi utilizate împreună cu vanele cu 2 căi VFG 2 (21), VFG 25, VFU 2 (NC), VFGS 2 (Abur) DN 15-250 şi vanele combinate AFQM DN 40-125.


AMV(E) 610/613/633

Date tehnice



AME 610

082G0615 23015Modulant120015Nu

AME 613

082G0619 23015Modulant120015Da

AME 633

082G0620 23015Modulant12004Da

AMV 610

082G0614 230153-puncte120015Nu

AMV 613

082G0616 230153-puncte120015Da

AMV 633

082G0618 230153-puncte12004Da


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss electrical AME actuators
VBJIM102_AME-actuators.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIM102, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2004
 


Declaraţii
 
AMV 610-633, AME 610-633
AMV-E-610-613-633.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VJLQH202, Limbă: English, Data de emitere: 28/07 2009
 


Fişă tehnică
 
AMV(E) 410/413/610/613/633
VDAAO202_AMV-E 4xx-6xx.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDAAO202, Limbă: English, Data de emitere: 25/05 2008
 


Instrucţiuni
 
AME 610/613
VIAAX16U_ AME610.pdf (4,8 Mb), Număr documentaţie: VIAAX16U, Limbă: (6U) GB,DE,FR,CN,PL, Data de emitere: 08/08 2003
 
AMV(E) 613/633 - Y60
VIAEK15B_ AME-Y60.pdf (0,0 Mb), Număr documentaţie: VIAEK15B, Limbă: (5B) GB,DE, Data de emitere: 16/10 2003
 
AMV(-H) 610/613/633
AMV(H) 610 -viaat16z.pdf (7,0 Mb), Număr documentaţie: VIAAT16Z, Limbă: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Data de emitere: 08/12 2003