Termostate de radiator

Senzori încorporaţi şi senzori la distanţă



Danfoss oferă o gamă completă de senzori şi robinete potrivite diferitelor tipuri de sisteme de încălzire şi instalaţii.

Senzori încorporaţi şi  senzori la distanţă

Date tehnice



RA 2000
Senzori

013G2920 RA 2000Protecţie la îngheţ,limitarea şi blocarea temperaturii setate Senzor încorporatAlb/RAL 9016526-
013G2922 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, tamperproof, connection with clamping ring and Allen screwRemote sensorWhite/RAL 90165260-2
013G2970 RA 2000Protecţie la îngheţ,limitarea şi blocarea temperaturii setate Senzor încorporatAlb/RAL 9016521-
013G2990 RA 2000Protecţie la îngheţ,limitarea şi blocarea temperaturii setate Senzor la distanţăAlb/RAL 9016526-
013G2992 RA 2000Protecţie la îngheţ,limitarea şi blocarea temperaturii setate Senzor la distanţăAlb/RAL 90165260-2

RAS-C2

013G6040 RAS-C2Soclu alb,funcţionare precisăSenzor încorporatAlb/RAL 9016828-


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VBTTT102, Limbă: English, Data de emitere: 05/12 2005
 
RA2000 - Advanced heat control in all its simplicity
RA2000_vb31f102.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VB31F102, Limbă: English, Data de emitere: 01/01 2003
 
RA2000 - Advanced, Simple, Elegant
RA2000_vb31g102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VB31G102, Limbă: English, Data de emitere: 01/01 2003
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Număr documentaţie: VBAVZ102, Limbă: English, Data de emitere: 12/05 2009
 


Certificate
 
Declaration: RAS-C2, RAS-D & RAS-D2
Declaration_RAS-C2_RAS-D_RAS-D2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCAVD102, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2007
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VCAVG102, Limbă: English, Data de emitere: 19/09 2008
 
RA2000, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA2000.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCTON102, Limbă: English, Data de emitere: 22/06 2006
 


Diverse
 
Vizionaţi reclama TV pentru robinetele termostatice Danfoss
Reclama Danfoss_TV.mpg (5,4 Mb), Număr documentaţie: VRYFA146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 


Fişă tehnică
 
Adapters for thermostatic sensors
VDUHL102_angle_adapter.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VDUHL102, Limbă: English, Data de emitere: 19/01 2005
 
Senzori termostatici tip RA 2000
vd51a546_RA-sensors_.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VD51A546, Limbă: Română, Data de emitere: 09/06 2009
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH102_RAS-C2.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VDAVH102, Limbă: English, Data de emitere: 06/02 2009
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE102_RAS-C2.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VDAVE102, Limbă: English, Data de emitere: 07/04 2009
 
Thermostatic sensors type RA 2000
vd51a502_RA-sensors_.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VD51A502, Limbă: English, Data de emitere: 19/03 2009
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 
RA2000 User Guide for WEB
Danfoss_Thermostat_RA2000.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VUAVF102, Limbă: English, Data de emitere: 06/05 2009
 


Instrucţiuni
 
RA 2000 installation instructions
VI51T602_lim-blok.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VI51T602, Limbă: English, Data de emitere: 01/01 2003
 
Radiator thermostat RAS-C2 Combi
013R9355_RAS-c2combi.pdf (1,2 Mb), Număr documentaţie: VIULD302, Limbă: English, Data de emitere: 13/03 2004
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VI33T166, Limbă: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Data de emitere: 01/12 1995
 
User Guide: Danfoss Radiator Thermostats
vi31d202_RA2000.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VI31D202, Limbă: English, Data de emitere: 01/02 2003
 


Multi Media
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VVTTD102, Limbă: English, Data de emitere: 06/03 2007
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01.swf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VVTYH102, Limbă: English, Data de emitere: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Număr documentaţie: VVTTZ102, Limbă: English, Data de emitere: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Număr documentaţie: VVTYD102, Limbă: English, Data de emitere: 04/10 2006
 


Note
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLT102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLU102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VETLV102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLW102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 


Proiecte realizate
 
7500 Danfoss radiator thermostats
7.500 Danfoss radiator thermostats.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VZYFA102, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 


Accesorii



Pentru senzori Dispozitive de blocare şi anti furt, carcase pentru scale, truse de instrumente, adaptori şi capace de schimb.