Regulatoare electronice

ECL Comfort 110



Regulatorul electronic ECL Comfort 110 este un regulator universal pentru controlul unui circuit, utilizat in micro-modulele de termoficare şi în sistemele de termoficare şi pentru sistemele de încălzire bazate pe cazan.

Acest produs este un regulator electronic utilizat pentru:

• controlul temperaturii de tur încălzire în funcţie de temperatura exterioară (încălzire)
• controlul constant al temperaturii (apă caldă de consum)

şi este fabricat pentru noi aplicaţii având un card cu chip şi o interfată de comunicaţie.

Regulatorul este proiectat pentru o instalare simplă: un cablu, un conector. Regulatorul ECL Comfort 110 are un afişaj electronic iluminat . Pentru o imagine de ansamblu, elementele de citire ale afişajului sunt bazate atât pe simboluri grafice cât şi pe text.


ECL Comfort 110

Date tehnice



ECL Comfort 110

087B1251 Regulator universal – 24 V c.a.2414
087B1252 Regulator universal – 24 V c.a. cu program orar 2414
087B1261 Regulator universal – 230 V c.a.23014
087B1262 Regulator universal – 230 V c.a. cu program orar 23014


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Communication Solutions for District Heating systems
VBKTB102_Comm_Solutions_leaflet_UK_lores.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBKTB102, Limbă: English, Data de emitere: 21/08 2007
 
Danfoss ECL SCADA system
VBKQC102_ECL_SCADAsystem_UKfinal.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBKQC102, Limbă: English, Data de emitere: 19/05 2006
 
Easy heating control, quick installation and energy saving
VBKTA202_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VBKTA202, Limbă: English, Data de emitere: 30/01 2008
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
Danfoss VB00Z646_ ECLHandbook_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Număr documentaţie: VB00Z746, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2008
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
VB00Z702_ECL_Handbook_Leaflet_lores.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VB00Z702, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2008
 
Flexibility and Easy Operation
VBKQG202_ECL_Flexibility_Leaflet_lores.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VBKQG202, Limbă: English, Data de emitere: 13/08 2009
 


Declaraţii
 
Electronic Controller
electrical controllers-02.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VJKTP202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 


Fişă tehnică
 
ECL Comfort 110
VDKTC302_ECL110.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDKTC302, Limbă: English, Data de emitere: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110
VDKTC346_ECL110.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDKTC346, Limbă: Română, Data de emitere: 15/12 2008
 


Instrucţiuni
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF202_116_ECL110.pdf (2,2 Mb), Număr documentaţie: VIKTF202, Limbă: English, Data de emitere: 02/06 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116
VIKTF202_116_ECL110_booklet.pdf (1,8 Mb), Număr documentaţie: VIKTF202, Limbă: English, Data de emitere: 02/06 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, QG
VIKTI102_ECL110_116_QG.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VIKTI102, Limbă: English, Data de emitere: 21/05 2007
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG302_130_ECL110.pdf (2,6 Mb), Număr documentaţie: VIKTG302, Limbă: English, Data de emitere: 02/06 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130
VIKTG302_130_ECL110_booklet.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VIKTG302, Limbă: English, Data de emitere: 02/06 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH102_ECL110_130_QG_2.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VIKTH102, Limbă: English, Data de emitere: 16/05 2007
 
ECL Comfort 110, mounting guide
VIKTJ200_ECL110_MG.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VIKTJ200, Limbă: Fără text, Data de emitere: 13/07 2007
 


Accesorii



087B1248 Program orar pentru ECL Comfort 110 (card chip)
087B8151 Instrucţiuni pentru aplicaţia 116 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (GB)
087B8152 Instrucţiuni pentru aplicaţia 130 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (GB)
087B8153 Instrucţiuni pentru aplicaţia 116 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (DK)
087B8154 Instrucţiuni pentru aplicaţia 130 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (DK)
087B8155 Instrucţiuni pentru aplicaţia 116 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (SE)
087B8156 Instrucţiuni pentru aplicaţia 130 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (SE)
087B8157 Instrucţiuni pentru aplicaţia 116 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (FI)
087B8158 Instrucţiuni pentru aplicaţia 130 constând în Ghidul Utilizatorului şi Ghid rapid (FI)
087B1249 Panou set de montare ECL Comfort 110