|
|
|
AVA
Limitator automat de presiune utilizat în mod special în sistemele de termoficare. Vana de reglare a regulatorului de presiune este NI (normal închis) şi deschide la creşterea presiunii.
Regulatorul prezintă o vană de reglare, o acţionare hidraulică cu o diafragmă de control cu arc pentru setarea presiunii diferenţiale dorite.
|
|
|
Date tehnice
| Număr de cod | DN | kvs (m3/h) | PN (bar) | tmax (°C) | Tip racord | Locul de instalare | Tip de setare | Setare P min. (bar) | Setare P max. (bar) |
AVA |
|
003H6614
| 15 | 4 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6615
| 20 | 6,3 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6616
| 25 | 8 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6620
| 15 | 4 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
003H6621
| 20 | 6,3 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
003H6622
| 25 | 8 | 25 | 150 | Filer exterior | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
003H6626
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6627
| 40 | 16 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6628
| 50 | 20 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 1 | 4,5 |
|
003H6629
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
003H6630
| 40 | 16 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
003H6631
| 50 | 20 | 25 | 150 | Flanşă | By-pass | Reglabilă | 3 | 11 |
|
Documentaţie
|
Catalog de prezentare
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf
(3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
|
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf
(4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
|
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf
(4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
|
|
|
Declaraţii
AVA
2-AVA.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHH202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
|
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
|
|
|
Fişă tehnică
AVA (Generation 2006)
AVA - VDDCH102.pdf
(1,0 Mb), Număr documentaţie: VDDCH102, Limbă: English, Data de emitere: 30/01 2006
|
AVA (Generation 2006)
VDDCH146_AVA.pdf
(0,9 Mb), Număr documentaţie: VDDCH146, Limbă: Română, Data de emitere: 23/04 2009
|
|
|
Instrucţiuni
AVA (Generation 2006)
VIDBW28L_AVA_PN25_DN15-50.pdf
(1,7 Mb), Număr documentaţie: VIDBW28L, Limbă: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Data de emitere: 29/04 2009
|
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
SP_AVA-SAVA-D_VICLK100.pdf
(1,7 Mb), Număr documentaţie: VICLK100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
|
|
|
|
|
|
|