|
|
|
AVQMT
AVQMT este un regulator direct de debit şi temperatură cu vană de reglare integrată utilizat în special în sistemele de termoficare. Închide la creşterea temperaturii sau când este depăşit debitul maxim setat.
Regulatorul poate fi combinat cu motoarele electrice Danfoss tip AMV(E) (şi controlat de regulatoarele electronice tip ECL) sau cu acţionări termostatice tip AVT sau STM.
Regulatorul are o vană de reglare cu un restrictor de debit, adaptări speciale care permit îmbinarea cu un motor electric şi acţionare termostatică, cât şi acţionarea cu o diafragmă de control.
|
|
|
Date tehnice
| Număr de cod | DN | kvs (m3/h) | PN (bar) | tmax (°C) | Tip racord | Locul de instalare | Tip de setare | Debit nominal (m3/h) |
AVQMT |
|
003H6770
| 15 | 0,4 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,18 |
|
003H6771
| 15 | 1 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,4 |
|
003H6772
| 15 | 1,6 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 0,86 |
|
003H6773
| 15 | 2,5 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 1,4 |
|
003H6774
| 15 | 4 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 2,2 |
|
003H6775
| 20 | 6,3 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3 |
|
003H6776
| 25 | 8 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 3,5 |
|
003H6777
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 8 |
|
003H6778
| 40 | 16 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 10 |
|
003H6779
| 50 | 20 | 25 | 150 | Filer exterior | Liber | Nici una | 12 |
|
003H6780
| 32 | 12,5 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 8 |
|
003H6781
| 40 | 16 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 10 |
|
003H6782
| 50 | 20 | 25 | 150 | Flanşă | Liber | Nici una | 12 |
|
Documentaţie
|
Catalog de prezentare
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf
(3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
|
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf
(4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
|
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf
(4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
|
|
|
Declaraţii
AVQMT
2-AVQMT.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHT202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
|
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
|
|
|
Fişă tehnică
AVQT, AVQMT (Generation 2006)
AVQT-AVQMT- VDDCL102.pdf
(4,6 Mb), Număr documentaţie: VDDCL102, Limbă: English, Data de emitere: 13/04 2006
|
|
|
Instrucţiuni
AV Control valve insert
SP_ControlValveInsert_VICLI100.pdf
(1,2 Mb), Număr documentaţie: VICLI100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
AV PN25 common
SP_AV_PN25_Common_VICLB100.pdf
(2,1 Mb), Număr documentaţie: VICLB100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
|
AVQM, AVQMT (Generation 2006)
AVQM-AVQMT-VIDBT18H.pdf
(4,1 Mb), Număr documentaţie: VIDBT18H, Limbă: (8H) DK,GB,DE,ES,NL,SL,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 06/02 2006
|
AVQM, AVQMT (Generation 2006)
VIDBT21N_AVQM-AVQMT.pdf
(3,3 Mb), Număr documentaţie: VIDBT21N, Limbă: (1N) DK,GB,DE,ES,NL,SI,SER,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 04/08 2009
|
|
|
|
|
|
|
|