Regulatoare directe de presiune/debit

AVD



Regulator automat reductor de presiune utilizat în mod special în sistemele de termoficare. Vana de reglare a regulatorului de presiune este ND (normal deschis) şi închide la creşterea presiunii.

Regulatorul prezintă o vană de reglare, o acţionare hidraulică cu o diafragmă de control cu arc pentru setarea presiunii.


AVD

Date tehnice



AVD

003H6644 15425150Filer exteriorLiberReglabilă15
003H6645 206,325150Filer exteriorLiberReglabilă15
003H6646 25825150Filer exteriorLiberReglabilă15
003H6650 15425150Filer exteriorLiberReglabilă312
003H6651 206,325150Filer exteriorLiberReglabilă312
003H6652 25825150Filer exteriorLiberReglabilă312
003H6659 3212,525150FlanşăLiberReglabilă15
003H6660 401625150FlanşăLiberReglabilă15
003H6661 502025150FlanşăLiberReglabilă15
003H6662 3212,525150FlanşăLiberReglabilă312
003H6663 401625150FlanşăLiberReglabilă312
003H6664 502025150FlanşăLiberReglabilă312


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Differential pressure & flow control - Our product range
VB01A302_SAC-Leaflet_lores.pdf (4,8 Mb), Număr documentaţie: VB01A302, Limbă: English, Data de emitere: 05/01 2006
 
Regulatoare de presiune diferenţială, debit şi temperatură
VB01A346.pdf (4,6 Mb), Număr documentaţie: VB01A346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2006
 


Declaraţii
 
AVD-S
2-AVD_S_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHI202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Pressure-flow controllers
Pressure-flow controllers.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLRD102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 


Fişă tehnică
 
AVD, AVDS - Reductor de presiune (PN 25)
VDDCI146_AVD.pdf (4,1 Mb), Număr documentaţie: VDDCI146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD - VDDCI102.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VDDCI102, Limbă: English, Data de emitere: 02/02 2006
 


Instrucţiuni
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VICLA100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
SP_AVA-SAVA-D_VICLK100.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VICLK100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 10/04 2008
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Număr documentaţie: VIDBX18L, Limbă: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Data de emitere: 10/02 2006
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18Lnew.pdf (3,1 Mb), Număr documentaţie: VIDBX146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/04 2009