Regulatoare electronice

ECL Comfort 301



ECL Comfort 301 este un regulator electronic universal ce poate fi combinat cu diverse tipuri de cartele inteligente pentru a putea fi utilizat într-o multitudine de aplicaţii.

ECL Comfort 301

Date tehnice



ECL Comfort 301

087B1834 Regulator universal (2 circuite) - 230 V ca23036
087B1836 Regulator universal (2 circuite) - 230 V ca cu 2 intrări analogice şi 2 ieşiri analogice suplimentare23036


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Communication Solutions for District Heating systems
VBKTB102_Comm_Solutions_leaflet_UK_lores.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBKTB102, Limbă: English, Data de emitere: 21/08 2007
 
Danfoss ECL SCADA system
VBKQC102_ECL_SCADAsystem_UKfinal.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBKQC102, Limbă: English, Data de emitere: 19/05 2006
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
Danfoss VB00Z646_ ECLHandbook_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Număr documentaţie: VB00Z746, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2008
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
VB00Z702_ECL_Handbook_Leaflet_lores.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VB00Z702, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2008
 
Flexibility and Easy Operation
VBKQG202_ECL_Flexibility_Leaflet_lores.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VBKQG202, Limbă: English, Data de emitere: 13/08 2009
 
Heat pump applications L05, ECL Comfort 301
HBBCT202_ECL301_L05.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: HBBCT202, Limbă: English, Data de emitere: 18/10 2005
 
Regulatoare electronice ECL Comfort şi Apex 10
VB00Z446.pdf (3,6 Mb), Număr documentaţie: VBOOZ446, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 


Declaraţii
 
Electronic Controller
electrical controllers-02.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VJKTP202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 


Fişă tehnică
 
ECL Comfort 300 / 301
VD7CA902_ECL300.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VD7CA902, Limbă: English, Data de emitere: 21/11 2008
 
ECL Comfort 300 / 301
VD7CA946_ECL300.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VD7CA946, Limbă: Română, Data de emitere: 22/01 2009
 
ECL Comfort 300/301 incl. ECA 88 pulse module
VDBBN302_ECL300_301_ECA88.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDBBN302, Limbă: English, Data de emitere: 19/09 2006
 


Instrucţiuni
 
ECL Comfort 300, QG - C14, C60, C62, L62
VI7CF402_C14_C60_C62_L62_qg.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VI7CF402, Limbă: English, Data de emitere: 21/12 2006
 
ECL Comfort 301 - H66
VIKMT202_H66.pdf (3,5 Mb), Număr documentaţie: VIKMT202, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
ECL Comfort 301 - L05
VIKPK102_L05.pdf (5,4 Mb), Număr documentaţie: VIKPK102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
ECL Comfort 301 - L10
VIKNF202_L10.pdf (2,7 Mb), Număr documentaţie: VIKNF202, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
ECL Comfort 301 - L32
VIBCV202_L32.pdf (3,9 Mb), Număr documentaţie: VIBCV202, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
ECL Comfort 301 - L66
VIJDT202_L66.pdf (3,8 Mb), Număr documentaţie: VIJDT202, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
ECL Comfort 301, QG - L10
VIKPG102_L10_qg.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VIKPG102, Limbă: English, Data de emitere: 27/01 2006
 
ECL Comfort 301, QG - L32, L33
VIJDD202_L32_L33_qg.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIJDD202, Limbă: English, Data de emitere: 11/10 2006
 
ECL Comfort 301, QG - L76
VIKMM102_L76_QG.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VIKMM102, Limbă: English, Data de emitere: 31/05 2005
 
ECL Comfort 301,QG-L05,L66,H66
VIJEL202_L05_L66_H66_qg.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VIJEL202, Limbă: English, Data de emitere: 09/08 2005