Regulatoare electronice

ECL Apex 10



Regulatorul ECL Apex 10 este configurabil pentru controlul temperaturii în sistemele de termoficare. Regulatorul electronic de temperatură este configurat prin intermediul unui PC sau al unui PDA (Personal Digital Assistant).

Regulatorul configurabil poate fi extins cu diverse tipuri de module pentru a acoperi orice tip de aplicaţie de încălzire sau de alte tipuri.

Regulatorul ECL Apex 10 este o componenta de bază a sistemului de control, care are intrări şi iesiri pentru controlul sistemelor cu 2 circuite.


ECL Apex 10

Date tehnice



Apex 10

087B2500 Regulator electronic configurabil pentru sistemele de termoficare24411


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Communication Solutions for District Heating systems
VBKTB102_Comm_Solutions_leaflet_UK_lores.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VBKTB102, Limbă: English, Data de emitere: 21/08 2007
 
Danfoss ECL SCADA system
VBKQC102_ECL_SCADAsystem_UKfinal.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBKQC102, Limbă: English, Data de emitere: 19/05 2006
 
ECL Apex 10
VBJEO102_APEX10-Leaflet.pdf (2,4 Mb), Număr documentaţie: VBJEO102, Limbă: English, Data de emitere: 22/12 2004
 
ECL Apex 10
VBJEO146_A4_brosura Apex.pdf (5,9 Mb), Număr documentaţie: VBJEO146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
Danfoss VB00Z646_ ECLHandbook_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Număr documentaţie: VB00Z746, Limbă: Română, Data de emitere: 06/11 2008
 
Electronic Controllers for Heating, Cooling, Ventilation and Air Condition
VB00Z702_ECL_Handbook_Leaflet_lores.pdf (10,3 Mb), Număr documentaţie: VB00Z702, Limbă: English, Data de emitere: 13/10 2008
 
Flexibility and Easy Operation
VBKQG202_ECL_Flexibility_Leaflet_lores.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VBKQG202, Limbă: English, Data de emitere: 13/08 2009
 
Regulatoare electronice ECL Comfort şi Apex 10
VB00Z446.pdf (3,6 Mb), Număr documentaţie: VBOOZ446, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 


Declaraţii
 
Electronic Controller
electrical controllers-02.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VJKTP202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 


Fişă tehnică
 
ECL Apex 10
VDBET146_fisa tehnica Apex.pdf (1,5 Mb), Număr documentaţie: VDBET146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 
ECL Apex 10 OPC server Lite
VDKTB102_OPC_Lite.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDKTB102, Limbă: English, Data de emitere: 18/12 2006
 
ECL Apex 10 series
vdbet102-ds_ECL_Apex_10_04-08-23.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VDBET102, Limbă: English, Data de emitere: 23/08 2004
 
OPC server for ECL Apex 10
VDKMD102_OPC_server.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VDKMD102, Limbă: English, Data de emitere: 30/03 2005
 


Instrucţiuni
 
ECA-ST Service Tool User Guide
vijen102_ECA-ST.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VIJEN102, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2004
 
ECL Apex 10 - Technical manual
VIJDZ102_Apex_tech_man_I.pdf (4,5 Mb), Număr documentaţie: VIJDZ102, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2004
 
ECL Apex 10 User Guide
vijem102_Apex10.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VIJEM102, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2004
 


Accesorii



087B2530 Modul de extensie cu semnale de ieşire analoage.
087B2610 Modul de extensie cu 8 intrări analoage.
087B2620 Modul de extensie cu 8 intrări digitale (Joasă tensiune).
087B2621 Modul de extensie cu 8 intrări digitale (Înaltă tensiune).
087B2740 Modul de extensie cu 8 ieşiri digitale.
087B2741 Modul de extensie cu 8 ieşiri digitale şi supracontrol.
087B2750 Modul de extensie cu 8 intrări analoage şi 8 ieşiri releu.
087B2751 Modul de extensie cu 8 intrări analoage, 8 ieşiri releu şi supracontrol.
Modul de extensie ECA-XM 210 A ECA-XM 210A este echipat cu modul de comunicaţie M-Bus conform cu EN1434-3 şi semnal puls pentru frecvenţe până la 200 Hz.