Termostate de radiator

Robinete integrate



Robinetele moderne sunt deseori fabricate cu robinete integrate (denumite şi robinete inserate), care sunt introduse în radiator în momentul fabricării; termostatul de radiator este montat la instalare.

Robinete integrate

Date tehnice



Code no.

013G0220 Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.CICH, DéLonghi (Radel), Kermi, Radson, Schäfer, Stelrad.
013G0245 Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Brötje, Buderus, Finimetal, Northor.
013G0270 Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Brugman, Brötje, Buderus, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Myson, Northor, Rio, Schäfer, Termo Teknik.
013G7171 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit mic.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7180 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit normal şi mare.Ferroli, Schäfer.
013G7181 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit mic.Ferroli, Schäfer.
013G7190 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit normal şi mare.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7191 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit mic.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7270 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit normal şi mare.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7271 Radiatoare universale şi cu 6 căi.Pentru debit mic.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7360 Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Tipro Nova, Vogel & Noot.
013G7361 Set pentru reparaţii.Pentru debit mic.Tipro Nova, Vogel & Noot.
013G7370 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7371 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit mic.Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH, DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado, Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha.
013G7380 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Ferroli, Schäfer.
013G7381 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit mic.Ferroli, Schäfer.
013G7390 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit normal şi mare.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013G7391 Radiatoare universale şi cu 6 căi. Set pentru reparaţii.Pentru debit mic.Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado, Manaut, Purmo, Radson, Rettig, Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
013L0215 Service and replacement valvePentru debit normal şi mare.-


Documentaţie





Certificate
 
Integrated Valves, EU-Declaration of Conformity
Declaration_Integrated_valves.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCTVA102, Limbă: English, Data de emitere: 30/01 2007
 


Fişă tehnică
 
Flow director 013G1522 (RA)
VDCNC102_Flow-director_013G1522_RA.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCNC102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow director 013G1522 for tube segment radiators (RTD)
VDCND102_Flow-director_013G1522_RTD.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCND102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 (RA)
VDCNE102_Flow-director_013G1525_RA.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDCNE102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow director 013G1525 for tube segment radiators (RTD)
VDCNF102_Flow-director_013G1525_RTD.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCNF102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 (RA)
VDCNG102_Flow-director_013G1526_RA.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCNG102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow director 013G1526 for tube segment radiators (RTD)
VDCNH102_Flow-director_013G1526_RTD.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCNH102, Limbă: English, Data de emitere: 15/01 2008
 
Flow directors for aluminium segment radiators (RTD)
VDCNB302_Flow-director_alu_RTD.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDCNB302, Limbă: English, Data de emitere: 22/04 2008
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvw102_013g4020.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDTVW102, Limbă: English, Data de emitere: 24/02 2009
 
Flow insert for manifold radiators
vdtvx102_013g4220.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDTVX102, Limbă: English, Data de emitere: 24/02 2009
 
Integrated presetting valve, type RA-N 013G3380
VDTVT102_IBV_013G3380.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDTVT102, Limbă: English, Data de emitere: 06/08 2008
 
Integrated presetting valves, type RA-N 013G3390
VD34F202_IBV_013G3390.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VD34F202, Limbă: English, Data de emitere: 18/07 2007
 
Integrated service and replacement valve 013G7315
VDTVC102_IBV_013G7315.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDTVC102, Limbă: English, Data de emitere: 12/09 2006
 
Integrated valve 013G0376 for manifold systems
VDTVV102_013G0376 for manifold.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VDTVV102, Limbă: English, Data de emitere: 15/09 2008
 
Integrated valve, type RA-N 013G3259 with soldering connection
VD34A202_IBV_013G3259.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VD34A202, Limbă: English, Data de emitere: 17/07 2007
 
Integrated valve, types 013G7370-71 & 013G7390-91
VDVEO202_IBV_013G7370-71-90-91.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDVEO202, Limbă: English, Data de emitere: 18/06 2007
 
Integrated valves 013G1382 & 013G1383
VDTVP302_IBV_013G1382.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDTVP302, Limbă: English, Data de emitere: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0360 & 013G0361
VDVES202_IBV_013G0360.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDVES202, Limbă: English, Data de emitere: 12/04 2007
 
Integrated valves, types 013G0372 & 013G0373
VDVEB202_IBV_013G0372.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDVEB202, Limbă: English, Data de emitere: 12/06 2007
 
Integrated valves, types 013G0380 & 013G0381
VDVED302_IBV_013G0380.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDVED302, Limbă: English, Data de emitere: 05/08 2008
 
Integrated valves, types 013G0390 & 013G0391
VDVEH302_IBV_013G0390.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: VDVEH302, Limbă: English, Data de emitere: 05/08 2008
 
RA Integrated Valves Service Sets
VDTVJ202_IBV_service-sets.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VDTVJ102, Limbă: English, Data de emitere: 24/02 2006
 
Steel valve with air-vent for convectors
VDTVQ202_RA_Steel valve small.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDTVQ202, Limbă: English, Data de emitere: 21/10 2009
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 


Instrucţiuni
 
Instruction for valve insert, mod. H
1_vi16s259_013R9249.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITDV16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/02 1999
 
Instructions: Assembling of aluminium, bimetallic and similar segment radiators
VITVB500_Flow_director_alu_013R9463.pdf (2,4 Mb), Număr documentaţie: VITVB500, Limbă: Fără text, Data de emitere: 11/09 2008
 
Integrated RA-N Valve 013G0220
vi34g200_013R9335.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXA26A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0270
vi34h200_013R9336.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXB26A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 12/05 2004
 
Integrated RA-N Valve 013G0482
013G0482_instr.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VITXD152, Limbă: (52) DK,GB,DE,FR, Data de emitere: 01/08 2001
 
Integrated RA-N Valve 013G7170
013G7170_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXF16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/10 1998
 
Integrated RA-N Valve 013G7180
1_013G7180_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXG16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/04 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7190
1_013G7190_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXI16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7270
1_013G7270_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXK16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/05 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7360
1_013G7360_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXM16G, Limbă: (6G) GB,DE,NL, Data de emitere: 01/03 2002
 
Integrated RA-N Valve 013G7370
1_013G7370_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXP16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/01 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7380
1_013G7380_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXR16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/03 2000
 
Integrated RA-N Valve 013G7390
1_013G7390_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXT16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/02 1999
 
Integrated RA-N Valve 013G7482
1_013G7482_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXV16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/01 2003
 
Integrated RA-U Valve 013G0483
013G0483_instr.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VITXE152, Limbă: (52) DK,GB,DE,FR, Data de emitere: 01/08 2001
 
Integrated RA-U Valve 013G7181
1_013G7181_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXH16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/04 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7191
1_013G7191_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXJ16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7271
1_013G7271_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXL16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/05 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7361
1_013G7361_instr.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITXN16G, Limbă: (6G) GB,DE,NL, Data de emitere: 01/03 2002
 
Integrated RA-U Valve 013G7371
013G7371_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXQ16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/10 1998
 
Integrated RA-U Valve 013G7381
1_013G7381_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXS16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/03 2000
 
Integrated RA-U Valve 013G7391
1_013G7391_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXU16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/02 1999
 
Integrated RA-U Valve 013G7483
1_013G7483_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXW16A, Limbă: (6A) GB,DE,FR,NL, Data de emitere: 01/01 2003
 
Integrated valve 013G7315
VITVM18T_013R9439.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VITVN18T, Limbă: GB, DE, FR, NL, CZ, Data de emitere: 07/06 2006
 
Integrated valve RTD-N 013L7270
1_013L7270_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXX15T, Limbă: (5T) DK,GB,DE,PL, Data de emitere: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7370
013L7370_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXY15T, Limbă: (5T) DK,GB,DE,PL, Data de emitere: 01/06 1999
 
Integrated valve RTD-N 013L7390
1_013L7390_instr.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITXZ15T, Limbă: (5T) DK,GB,DE,PL, Data de emitere: 01/09 2000
 
Integrated Valve Type RA-U
Integrated RA-U instr.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VITVC152, Limbă: (52) DK,GB,DE,FR, Data de emitere: 01/10 2000
 
RTD-G Integrated valve, type 013L0670
013R8402_Santechprom.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VITVG102, Limbă: English, Data de emitere: 01/09 2006