Termostate de radiator

Robinete, VHS



Dispozitivul H are un robinet integrat în secţiunea de intrare şi un dispozitiv oprire / evacuare la ieşire. Robinetul termostatic are o facilitate de presetare integrată pentru echilibrarea exactă şi rapidă a sistemului. Modelul VHS este robinetul de control ideal pentru radiatoare cu o distanţă de 50 mm între intrare şi ieşire. Racordul de 50 mm este disponibil pentru toate radiatoarele cu robinete şi este utilizat tot mai mult pentru radiatoarele cu design deosebit. Pentru radiatorul universal cu 6 căi există mai multe posibilităţi de racordare, printre care şi un racord de 50 mm.

Robinete, VHS

Date tehnice



VHS-UN pentru
sisteme cu două ţevi

013G4741 Cot1/2" 3/4"
013G4742 Drept1/2" 3/4"
013G4743 Cot3/4" 3/4"
013G4744 Drept3/4" 3/4"


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Gama completa de termostate si accesorii pentru radiatoarele de lux
Danfoss pliant X-tra Collection_coduri incluse.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VBVJE146, Limbă: Română, Data de emitere: 07/07 2008
 


Fişă tehnică
 
VHS valve
VD53D302_VHS.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VD53D302, Limbă: English, Data de emitere: 01/12 2003
 
VHS-E valve for one-pipe parallel and base-connection radiators
VHS-E_one-pipe_VD53E202.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VD53E202, Limbă: English, Data de emitere: 04/09 2008
 


Instrucţiuni
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VI31G102, Limbă: English, Data de emitere: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VITKV102, Limbă: English, Data de emitere: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VITKH102, Limbă: English, Data de emitere: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VITKH15B, Limbă: (5B) GB,DE, Data de emitere: 01/09 2001
 


Accesorii



Design Covers
for VHS Valves
Seturi VHS Seturile VHS sunt special proiectate pentru suporturile de prosoape moderne cu racorduri “50 mm în partea inferioară”.