Termostate de radiator

Motor de acţionare, TWA



Gama de motoare de acţionare termică TWA este utilizată împreună cu control electric de pornire/oprire pentru a activa unele tipuri de vane şi distribuitor-colector pentru încălzirea pardoselii.
Motorul de acţionare este dotat cu un indicator vizual de poziţie pentru a afişa poziţia de închis sau deschis a vanei.
Motorul de acţionare TWA poate fi racordat la vane RA, RAVL şi RAV din gama Danfoss. Sunt disponibile şi alte versiuni de vane cu racord M30x1.5.
Motorul de acţionare este produs pentru alimentare de 24 V (SELV) sau 230 V atât în poziţie normal închis(NC) cât şi normal deschis(NO) (poziţiile vanei fără tensiune de alimentare la motorul de acţionare).


Motor de acţionare, TWA

Date tehnice



TWA-A

088H3110 TWA-A Racord Danfoss RA 24 NC
088H3111 TWA-A Racord Danfoss RA 24 NO
088H3112 TWA-A Racord Danfoss RA 230 NC
088H3113 TWA-A Racord Danfoss RA 230 NO
088H3114 TWA-A Racord Danfoss RA 24 NC/S (cu întrerupător final)

TWA-K

088H3140 TWA-K Racord M30x1.5 24 NC
088H3141 TWA-K Racord M30x1.5 24 NO
088H3142 TWA-K Racord M30x1.5 230 NC
088H3143 TWA-K Racord M30x1.5 230 NO

TWA-L

088H3130 TWA-L Racord Danfoss RAVL 24 NC
088H3131 TWA-L Racord Danfoss RAVL 24 NO
088H3132 TWA-L Racord Danfoss RAVL 230 NC
088H3133 TWA-L Racord Danfoss RAVL 230 NO

TWA-V

088H3120 TWA-V Racord Danfoss RAV şi VMT 24 NC
088H3121 TWA-V Racord Danfoss RAV şi VMT 24 NO
088H3122 TWA-V Racord Danfoss RAV şi VMT 230 NC
088H3123 TWA-V Racord Danfoss RAV şi VMT 230 NO


Documentaţie



3 Documentele găsite: 1 fişă tehnică and 2 instrucţiuni


Fişă tehnică
 
Thermal wax actuator TWA
VD.SA.P4.02.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDSAP402, Limbă: English, Data de emitere: 18/07 2008
 


Instrucţiuni
 
Instructions TWA NO/NC
VI.SB.H3.02.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VISBH302, Limbă: English, Data de emitere: 15/12 2005
 
TWA-A NC/S instructions
VISAQ202_088R02471.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VISAQ102, Limbă: English, Data de emitere: 01/03 2003