Regulatoare directe de presiune/debit

AVDO, FIlet interior/exterior



Robinet drept incluzând intrare cu filet interior şi ieşire cu piuliţă de strângere şi piesă de racord.

AVDO, FIlet interior/exterior

Date tehnice



AVDO cu
filet interior/exterior

003L6018 AVDO 150,05 - 0,51/2"1/2"
003L6023 AVDO 200,05 - 0,53/4"3/4"
003L6028 AVDO 250,05 - 0,51"1"


Documentaţie



4 Documentele găsite: 1 certificate, 1 fişă tehnică and 2 instrucţiuni


Certificate
 
AVDO, EU-Declaration of Conformity
Declaration_AVDO.pdf (0,0 Mb), Număr documentaţie: VCPAY202, Limbă: English, Data de emitere: 30/11 2005
 


Fişă tehnică
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K802_AVDO.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VD55K802, Limbă: English, Data de emitere: 03/01 2008
 


Instrucţiuni
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VI55M902, Limbă: English, Data de emitere: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VI55L400, Limbă: Fără text, Data de emitere: 01/02 1992