Termostate de radiator

Robinet H, RLV-KD



Cu ajutorul unui robinet H de tip RLV-KD orice radiator cu robinet cu o distanţă faţă de centru între racorduri de 50 mm poate fi blocat individual, de ex. pentru a efectua lucrări de întreţinere fără a afecta alte piese din sistem.
RLV-KD este utilizat în sistemele cu două conducte.
Un robinet de evacuare este disponibil ca accesoriu pentru umplerea şi evacuarea apei din radiator.


Robinet H, RLV-KD

Date tehnice



RLV-KD

003L0240 RLV-KDDrept3/4"1/2"
003L0241 RLV-KDDrept3/4"3/4"
003L0242 RLV-KDCot3/4"1/2"
003L0243 RLV-KDCot3/4"3/4"


Documentaţie





Fişă tehnică
 

vd35c102 data RLV-KD eng.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VDQAS14C, Limbă: (7L) GB,NL, Data de emitere: 06/08 2002
 
H-piece valves type RLV-KD
Vdqda202_RLV-KD.pdf (1,4 Mb), Număr documentaţie: VDQDA202, Limbă: English, Data de emitere: 15/04 2005
 
Robinete de blocare de tipul RLV
Vd53m246, RLV.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDQCW146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/10 1999
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 


Instrucţiuni
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VI35A45H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/02 2005