Termostate de radiator

Robinet H, RLV-KS



Cu ajutorul unui robinet H de tip RLV-KS orice radiator cu robinet cu o distanţă faţă de centru între racorduri de 50 mm poate fi blocat individual, de ex. pentru a efectua lucrări de întreţinere fără a afecta alte piese din sistem.
RLV-KS este utilizat în sistemele cu două conducte.


Robinet H, RLV-KS

Date tehnice



RLV-KS

003L0220 RLV-KSDrept3/4"1/2"
003L0221 RLV-KSDrept3/43/4"
003L0222 RLV-KSCot3/4"1/2"
003L0223 RLV-KSCot3/4"3/4"


Documentaţie





Fişă tehnică
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VDQAR14C, Limbă: (7L) GB,NL, Data de emitere: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP202_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VDQDP202, Limbă: English, Data de emitere: 10/06 2008
 
Robinete de blocare de tipul RLV
Vd53m246, RLV.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDQCW146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/10 1999
 
Termostate RTD pentru radiatoare
VD53M546_catalogue.pdf (7,5 Mb), Număr documentaţie: VD53M546, Limbă: Română, Data de emitere: 14/03 2008
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 


Instrucţiuni
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VIVDJ15H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/05 1999