Termostate de radiator

Robinet H, RLV-K



Cu ajutorul unui robinet H de tip RLV-K orice radiator cu robinet cu o distanţă faţă de centru între racorduri de 50 mm poate fi blocat individual, de ex. pentru a efectua lucrări de întreţinere fără a afecta alte piese din sistem.
RLV-K este utilizat în sisteme cu două sau trei conducte.
Un robinet de evacuare este disponibil ca accesoriu pentru umplerea sau evacuarea apei din radiator.


Robinet H, RLV-K

Date tehnice



RLV-K

003L0280 RLV-KDrept3/4"1/2"
003L0281 RLV-KDrept3/4"3/4"
003L0282 RLV-KCot3/4"1/2"
003L0283 RLV-KCot3/4"3/4"


Documentaţie





Fişă tehnică
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDQAQ14C, Limbă: (7L) GB,NL, Data de emitere: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF202_rlv-k.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDQBF202, Limbă: English, Data de emitere: 27/09 2004
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI302_RTD_rlv-k.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDQCI302, Limbă: English, Data de emitere: 01/09 2005
 
Robinete de blocare de tipul RLV
Vd53m246, RLV.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDQCW146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/10 1999
 
Robinete H, tip RLV-K
VDQCI346_RTD_rlv-k.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VDQCI346, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2005
 
Termostate RTD pentru radiatoare
VD53M546_catalogue.pdf (7,5 Mb), Număr documentaţie: VD53M546, Limbă: Română, Data de emitere: 14/03 2008
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 


Instrucţiuni
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Număr documentaţie: VIVDL15H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Număr documentaţie: VI33D95H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/03 2005