Termostate de radiator

Senzori programabili



RA-PLUS este un termostat pentru radiator cu un program electronic inclus. Utilizatorul poate alege între modul Confort şi Redus, ultima opţiune reducând temperatura în cameră cu 3°C.

Senzori programabili

Date tehnice



RA PLUS
Senzori

013G2750 RA PLUSSenzor programabil,modifică temperatura camerei cu approx. 3°C, incl.programator cu două selecţiiSenzor încorporatAlb/RAL 9016828-RA
013G2751 RA PLUSProgrammable sensor, changes room temperature approx. 3°C, without timer boxBuilt-inWhite/RAL 9010828-RA
013G2753 RA PLUSElectronic timer box with two programs for RA PLUS sensorsTimer boxWhite/RAL 9010----


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss - The world's biggest producer of radiator thermostats
Worlds_biggest_producer.pdf (1,7 Mb), Număr documentaţie: VBTTT102, Limbă: English, Data de emitere: 05/12 2005
 
Selection chart
H1800 SelectiekaartA3_GB_.pdf (3,1 Mb), Număr documentaţie: VBAVZ102, Limbă: English, Data de emitere: 12/05 2009
 


Certificate
 
RA-Plus, EU-Declaration of Conformity
Declaration_RA-PLUS.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VCVFP102, Limbă: English, Data de emitere: 20/03 1999
 


Diverse
 
Vizionaţi reclama TV pentru robinetele termostatice Danfoss
Reclama Danfoss_TV.mpg (5,4 Mb), Număr documentaţie: VRYFA146, Limbă: Română, Data de emitere: 01/09 2006
 


Fişă tehnică
 
RA Plus & RA-K Plus programmable radiator thermostat
VD53P202_RA-Plus.pdf (1,1 Mb), Număr documentaţie: VD53P202, Limbă: English, Data de emitere: 27/06 2005
 


Ghid de utilizare
 
Ghid de utilizare pentru termostatele de radiator
VUAVD146_Userguide_RA2000-low.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VUAVD146, Limbă: Română, Data de emitere: 19/05 2009
 


Ghid rapid de selecţie
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: VQTTJ102, Limbă: English, Data de emitere: 27/09 2005
 


Instrucţiuni
 
Control box, RA-PLUS
013R9304.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VITZH15B, Limbă: (5B) GB,DE, Data de emitere: 01/01 2002
 
RA-PLUS User Guide
RA-Plus_013R9282_PCM.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIAVA15H, Limbă: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/11 2001
 


Note
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLT102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLU102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VETLV102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VETLW102, Limbă: English, Data de emitere: 13/06 2005