|
|
|
AFPQ / AFPQ 4
Un regulator automat de presiune diferenţială şi debit utilizat în primul rând în sistemele de termoficare. Regulatorul se închide odată cu creşterea presiunii diferenţiale sau atunci când se depăşeşte setarea max. a debitului.
Regulatorul constă din:
- vană de control (racord cu flanşă) tip VFQ 2 / VFQ 21 cu restrictor reglabil - pentru parametrii tehnici vezi secţiunea "Combinat cu..." de mai jos,
- acţionare pentru presiune tip AFPQ / AFPQ 4 cu două diafragme de control şi un arc pentru setarea presiunii diferenţiale- vezi mai jos.
|
|
|
Date tehnice
| Număr de cod | tmax (°C) | Funcţie | Tip setare | Setare Dp min. (bar) | Setare Dp max. (bar) | Presiune max. de funcţionare (bar) |
AFPQ |
|
003G1029
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,1 | 0,7 | 40 |
|
003G1030
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,1 | 0,7 | 40 |
|
003G1031
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,15 | 1,5 | 40 |
|
003G1032
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,15 | 1,5 | 40 |
AFPQ 4 |
|
003G1033
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,1 | 0,7 | 40 |
|
003G1034
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,1 | 0,7 | 40 |
|
003G1035
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,15 | 1,5 | 40 |
|
003G1036
| 150 | Regulator de presiune diferenţială şi debit | Reglabilă | 0,15 | 1,5 | 40 |
|
Documentaţie
|
Catalog de prezentare
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf
(3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
|
|
|
Declaraţii
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJKWA102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
|
AFPQ+VFG
2-AFPQ_4_+VFQ2_21_.pdf
(0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFY202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
|
|
|
Fişă tehnică
AFPQ
vdcaa102.pdf
(0,7 Mb), Număr documentaţie: VDCAA102, Limbă: English, Data de emitere: 04/07 2001
|
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ED95W946_AME 10-20_ro.pdf
(0,9 Mb), Număr documentaţie: ED95W946, Limbă: Română, Data de emitere: 27/02 2008
|
|
|
Instrucţiuni
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf
(0,6 Mb), Număr documentaţie: VICAG25V, Limbă: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Data de emitere: 15/03 2002
|
|
|
Multi Media
SAC Ruler
SACRuler.zip
(1,8 Mb), Număr documentaţie: VVKQA100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 18/02 2008
|
|
|
|
|
|
|
|