Regulatoare directe de presiune/debit

AFPQ / AFPQ 4



Un regulator automat de presiune diferenţială şi debit utilizat în primul rând în sistemele de termoficare. Regulatorul se închide odată cu creşterea presiunii diferenţiale sau atunci când se depăşeşte setarea max. a debitului.

Regulatorul constă din:
- vană de control (racord cu flanşă) tip VFQ 2 / VFQ 21 cu restrictor reglabil - pentru parametrii tehnici vezi secţiunea "Combinat cu..." de mai jos,
- acţionare pentru presiune tip AFPQ / AFPQ 4 cu două diafragme de control şi un arc pentru setarea presiunii diferenţiale- vezi mai jos.


AFPQ / AFPQ 4

Date tehnice



AFPQ

003G1029 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,10,740
003G1030 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,10,740
003G1031 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,151,540
003G1032 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,151,540

AFPQ 4

003G1033 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,10,740
003G1034 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,10,740
003G1035 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,151,540
003G1036 150Regulator de presiune diferenţială şi debitReglabilă0,151,540


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 


Declaraţii
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJKWA102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2006
 
AFPQ+VFG
2-AFPQ_4_+VFQ2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFY202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 


Fişă tehnică
 
AFPQ
vdcaa102.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDCAA102, Limbă: English, Data de emitere: 04/07 2001
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
ED95W946_AME 10-20_ro.pdf (0,9 Mb), Număr documentaţie: ED95W946, Limbă: Română, Data de emitere: 27/02 2008
 


Instrucţiuni
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VICAG25V, Limbă: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Data de emitere: 15/03 2002
 


Multi Media
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Număr documentaţie: VVKQA100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 18/02 2008