Regulatoare directe de presiune/debit

VFG 2/21



VFG 2 şi 21 sunt vane cu 2 căi utilizate în sisteme de termoficare şi încălzire.

VFG 2/21

Date tehnice



VFG 2

065B2388 154162002Flanşă6
065B2389 206,3162002Flanşă6
065B2390 258162002Flanşă6
065B2391 3216162002Flanşă9
065B2392 4020162002Flanşă8
065B2393 5032162002Flanşă12
065B2394 6550162002Flanşă12
065B2395 8080162002Flanşă18
065B2396 100125162002Flanşă20
065B2397 125160162002Flanşă20
065B2398 150280161402Flanşă24
065B2399 200320161402Flanşă24
065B2400 250400161402Flanşă24
065B2401 154252002Flanşă6
065B2402 206,3252002Flanşă6
065B2403 258252002Flanşă6
065B2404 3216252002Flanşă9
065B2405 4020252002Flanşă8
065B2406 5032252002Flanşă12
065B2407 6550252002Flanşă12
065B2408 8080252002Flanşă18
065B2409 100125252002Flanşă20
065B2410 125160252002Flanşă20
065B2411 154402002Flanşă6
065B2412 206,3402002Flanşă6
065B2413 258402002Flanşă6
065B2414 3216402002Flanşă9
065B2415 4020402002Flanşă8
065B2416 5032402002Flanşă12
065B2417 6550402002Flanşă12
065B2418 8080402002Flanşă18
065B2419 100125402002Flanşă20
065B2420 125160402002Flanşă20
065B2421 150280401402Flanşă24
065B2422 200320401402Flanşă24
065B2423 250400401402Flanşă24

VFG 21

065B2503 206,3161502Flanşă6
065B2504 258161502Flanşă6
065B2505 3216161502Flanşă9
065B2506 4020161502Flanşă8
065B2507 5032161502Flanşă12
065B2508 6550161502Flanşă12
065B2509 8080161502Flanşă18
065B2510 100125161502Flanşă20
065B2511 125160161502Flanşă20
065B2512 150280161402Flanşă24
065B2513 200320161402Flanşă24
065B2514 250400161402Flanşă24
065B2515 154251502Flanşă6
065B2516 206,3251502Flanşă6
065B2517 258251502Flanşă6
065B2518 3216251502Flanşă9
065B2519 4020251502Flanşă8
065B2520 5032251502Flanşă12
065B2521 6550251502Flanşă12
065B2522 8080251502Flanşă18
065B2523 100125251502Flanşă20
065B2524 125160251502Flanşă20


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Motorized Control Valves
VB00C602_MCVleaflet.pdf (6,6 Mb), Număr documentaţie: VB00C602, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Motorized control valves for central plants
HBJIF202.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: HBJIF202, Limbă: English, Data de emitere: 03/03 2005
 
Vane de control motorizate Danfoss
VB00C646_MCVleaflet_ro.pdf (3,4 Mb), Număr documentaţie: VB00C646, Limbă: Română, Data de emitere: 27/08 2008
 


Declaraţii
 
AFA+VFG
2-AFA+VFG2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFE202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFD+VFG
2-AFD+VFG_S_2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFS202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFP+VFG
2-AFP+VFG2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFH202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFPA+VFG
2-AFPA+VFG2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFW202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFPB-F / VFQ
2-AFPB_-F_+VFQ2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFX202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFPQ+VFG
2-AFPQ_4_+VFQ2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFY202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFT+VFG2x
2-AFT+VFG2x.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHD202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Control valves
control valves.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VJLSA202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 
VFG-U-S-2-3
2-VFG_U__S_2x_3x_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLOV202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 


Fişă tehnică
 
AFA / VFG 2 (21)
AFA-VFG2_VDCAM202.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDCAM202, Limbă: English, Data de emitere: 06/12 2006
 
AFD/VFG 2 (21)
AFD_VFG2-VFG21-VFGS2_VDCAL402.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDCAL402, Limbă: English, Data de emitere: 08/12 2006
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD302_AFP-VFG2.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDCAD302, Limbă: English, Data de emitere: 14/04 2009
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD346_AFP-VFG2.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDCAD346, Limbă: Română, Data de emitere: 23/04 2009
 
AFPA / VFG 2 (21)
AFPA_VFG2-VFG21_VDCAN202.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDCAN202, Limbă: English, Data de emitere: 08/12 2006
 
SAF/VFG 21
VDHAQ102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDHAQ102, Limbă: English, Data de emitere: 27/11 2001
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDAAN402, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2008
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN446_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDAAN446, Limbă: Română, Data de emitere: 13/08 2008
 


Instrucţiuni
 
AFA / VFG 2
AFA-VFG2(1) VICAI17O.pdf (6,1 Mb), Număr documentaţie: VICAI17O, Limbă: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Data de emitere: 20/10 2004
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH17D AFD VFG2.pdf (3,7 Mb), Număr documentaţie: VICAH17D, Limbă: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Data de emitere: 03/03 2003
 
AFP / VFG 2
AFP VFG2 VICAK11I.pdf (3,4 Mb), Număr documentaţie: VICAK11I, Limbă: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Data de emitere: 01/03 2007
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Număr documentaţie: VICAJ16Z, Limbă: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Data de emitere: 20/05 2003
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIAER22R, Limbă: (2R) GB,DE,CN,RU, Data de emitere: 26/05 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A VFG,Q,S.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VIHAB17A, Limbă: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Data de emitere: 18/02 2004
 


Multi Media
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Număr documentaţie: VVKQA100, Limbă: Fără text, Data de emitere: 18/02 2008
 


Note
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Număr documentaţie: VNCCH102, Limbă: English, Data de emitere: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Număr documentaţie: VNCCG102, Limbă: English, Data de emitere: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VNCCF202, Limbă: English, Data de emitere: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VNCCJ102, Limbă: English, Data de emitere: 03/02 2004