Vane de reglare motorizate

VFGS 2



VFGS este o vană cu 2 căi, proiectată pentru aplicaţiile de încălzire şi termoficare pentru abur.

VFGS 2

Date tehnice



VFGS 2

065B2430 154163002Flanşă6
065B2431 206,3163002Flanşă6
065B2432 258163002Flanşă6
065B2433 3216163002Flanşă9
065B2434 4020163002Flanşă8
065B2435 5032163002Flanşă12
065B2436 6550163002Flanşă12
065B2437 8080163002Flanşă18
065B2438 100125163002Flanşă20
065B2439 125160163002Flanşă20
065B2440 150280163002Flanşă24
065B2441 200320163002Flanşă24
065B2442 250400163002Flanşă24
065B2443 154253502Flanşă6
065B2444 206,3253502Flanşă6
065B2445 258253502Flanşă6
065B2446 3216253502Flanşă9
065B2447 4020253502Flanşă8
065B2448 5032253502Flanşă12
065B2449 6550253502Flanşă12
065B2450 8080253502Flanşă18
065B2451 100125253502Flanşă20
065B2452 125160253502Flanşă20
065B2453 154403502Flanşă6
065B2454 206,3403502Flanşă6
065B2455 258403502Flanşă6
065B2456 3216403502Flanşă9
065B2457 4020403502Flanşă8
065B2458 5032403502Flanşă12
065B2459 6550403502Flanşă12
065B2460 8080403502Flanşă18
065B2461 100125403502Flanşă20
065B2462 125160403502Flanşă20
065B2463 150280403002Flanşă24
065B2464 200320403002Flanşă24
065B2465 250400403002Flanşă24


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Motorized Control Valves
VB00C602_MCVleaflet.pdf (6,6 Mb), Număr documentaţie: VB00C602, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Motorized control valves for central plants
HBJIF202.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: HBJIF202, Limbă: English, Data de emitere: 03/03 2005
 
Vane de control motorizate Danfoss
VB00C646_MCVleaflet_ro.pdf (3,4 Mb), Număr documentaţie: VB00C646, Limbă: Română, Data de emitere: 27/08 2008
 


Declaraţii
 
AFD+VFG
2-AFD+VFG_S_2_21_.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFS202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
AFT+VFGS2
2-AFT+VFGS2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJHF202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Control valves
control valves.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VJLSA202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 


Fişă tehnică
 
AFD/VFG 2 (21)
AFD_VFG2-VFG21-VFGS2_VDCAL402.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDCAL402, Limbă: English, Data de emitere: 08/12 2006
 
STFW/VFG(S) 2 - STFW/AFT/VFG(S) 2
vdgaq102.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VDGAQ102, Limbă: English, Data de emitere: 20/12 2001
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,8 Mb), Număr documentaţie: VDAAN402, Limbă: English, Data de emitere: 27/05 2008
 
VFG2, VFG21, VFG 25, VFU 2, VFGS 2, VFG 33, VFG 34
VDAAN446_VFG-VFGS2-VFU.pdf (0,7 Mb), Număr documentaţie: VDAAN446, Limbă: Română, Data de emitere: 13/08 2008
 


Instrucţiuni
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH17D AFD VFG2.pdf (3,7 Mb), Număr documentaţie: VICAH17D, Limbă: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Data de emitere: 03/03 2003
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VIAER22R, Limbă: (2R) GB,DE,CN,RU, Data de emitere: 26/05 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A VFG,Q,S.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VIHAB17A, Limbă: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Data de emitere: 18/02 2004
 


Note
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Număr documentaţie: VNCCG102, Limbă: English, Data de emitere: 10/01 2004