Regulatoare directe de presiune/debit

VFQ 2/21



VFQ is a 2-way valve equipped with built-in adjustable restrictor, primarily for use in district heating systems. The valve offers two types of cone sealing: metalic (VFQ 2) and soft sealing (VFQ 21).

VFQ 2/21

Date tehnice



VFQ 2

065B2654 154162002Flanşă6
065B2655 206,3162002Flanşă6
065B2656 258162002Flanşă6
065B2657 3216162002Flanşă9
065B2658 4020162002Flanşă8
065B2659 5032162002Flanşă12
065B2660 6550162002Flanşă12
065B2661 8080162002Flanşă18
065B2662 100125162002Flanşă20
065B2663 125160162002Flanşă20
065B2664 150280161402Flanşă24
065B2665 200320161402Flanşă24
065B2666 250400161402Flanşă24
065B2667 154252002Flanşă6
065B2668 206,3252002Flanşă6
065B2669 258252002Flanşă6
065B2670 3216252002Flanşă9
065B2671 4020252002Flanşă8
065B2672 5032252002Flanşă12
065B2673 6550252002Flanşă12
065B2674 8080252002Flanşă18
065B2675 100125252002Flanşă20
065B2676 125160252002Flanşă20
065B2677 154402002Flanşă6
065B2678 206,3402002Flanşă6
065B2679 258402002Flanşă6
065B2680 3216402002Flanşă9
065B2681 4020402002Flanşă8
065B2682 5032402002Flanşă12
065B2683 6550402002Flanşă12
065B2684 8080402002Flanşă18
065B2685 100125402002Flanşă20
065B2686 125160402002Flanşă20
065B2687 150280401402Flanşă24
065B2688 200320401402Flanşă24
065B2689 250400401402Flanşă24

VFQ 21

065B2690 154161502Flanşă6
065B2691 206,3161502Flanşă6
065B2692 258161502Flanşă6
065B2693 3216161502Flanşă9
065B2694 4020161502Flanşă8
065B2695 5032161502Flanşă12
065B2696 6550161502Flanşă12
065B2697 8080161502Flanşă18
065B2698 100125161502Flanşă20
065B2699 125160161502Flanşă20
065B2700 150280161402Flanşă24
065B2701 200320161402Flanşă24
065B2702 250400161402Flanşă24


Documentaţie





Catalog de prezentare
 
Automatic Controls for District Heating
VB01T402_PL08_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Număr documentaţie: VB01T402, Limbă: English, Data de emitere: 12/01 2009
 
Danfoss Motorized Control Valves
VB00C602_MCVleaflet.pdf (6,6 Mb), Număr documentaţie: VB00C602, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Danfoss VSP & SAC Selector Flyer
VBJIR202.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VBJIR202, Limbă: English, Data de emitere: 25/10 2006
 
Motorized control valves for central plants
HBJIF202.pdf (0,5 Mb), Număr documentaţie: HBJIF202, Limbă: English, Data de emitere: 03/03 2005
 
Vane de control motorizate Danfoss
VB00C646_MCVleaflet_ro.pdf (3,4 Mb), Număr documentaţie: VB00C646, Limbă: Română, Data de emitere: 27/08 2008
 


Declaraţii
 
AFQ+VFQ
2-AFQ+VFQ2.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJJFZ202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 
Control valves
control valves.pdf (0,2 Mb), Număr documentaţie: VJLSA202, Limbă: English, Data de emitere: 03/04 2009
 
VFQ2x
2-VFQ2x.pdf (0,1 Mb), Număr documentaţie: VJLOW202, Limbă: English, Data de emitere: 07/02 2007
 


Fişă tehnică
 
AFPB / VFQ
vdcab202.pdf (0,3 Mb), Număr documentaţie: VDCAB202, Limbă: English, Data de emitere: 31/01 2006
 
AFQ/VFQ 2
VDCAO102.pdf (0,4 Mb), Număr documentaţie: VDCAO102, Limbă: English, Data de emitere: 04/07 2001
 


Instrucţiuni
 
AFPB(-F) / VFQ 2 (21)
VICAE158 AFPB VFQ.pdf (1,0 Mb), Număr documentaţie: VICAE158, Limbă: (58) DK,GB,DE,FR,HU, Data de emitere: 04/07 2001
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Număr documentaţie: VICAG25V, Limbă: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Data de emitere: 15/03 2002
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V AFQ,VFQ.pdf (1,6 Mb), Număr documentaţie: VIDAD15V, Limbă: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Data de emitere: 04/07 2001
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A VFG,Q,S.pdf (3,2 Mb), Număr documentaţie: VIHAB17A, Limbă: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Data de emitere: 18/02 2004