Regulatoare directe de presiune/debit
Energie de tip nou în stadionul istoric Highbury Arsenal Londra, Marea Britanie

Energie de tip nou în stadionul istoric Highbury Arsenal Londra, Marea Britanie

S-a jucat ultimul meci pe faimosul stadion Highbury al echipei Arsenal din Londra. În cadrul unui proiect unic, acest loc istoric este acum transformat în 719 apartamente alimentate cu un sistem eficient de energie.

Aflaţi mai multe detalii despre acest caz făcând clic pe legătura de mai jos pentru a citi întreaga întâmplare despre stadionul Highbury în Londra.
Două ’tribune’ noi s-au adăugat la vechiul stadion şi toate cele patru tribune vor fi formate din apartamente studio, apartamente cu una, două sau trei dormitoare în cadrul a patru blocuri de 7 etaje placate cu sticlă.

În paralel cu construcţia apartamentelor, se amplasează un sistem de termoficare de dimensiuni mici. Modulele pentru acesta au fost prefabricate în totalitate de Danfoss în Danemarca, dar au fost apoi modificate ca să se poată cupla la sistemul local englez.

Modulele sunt furnizate cu contor de energie încorporat care monitorizează consumul de energie şi de apă, furnizând date precise pentru facturare şi găsirea cauzei unei defecţiuni. Personalul companiei de energie poate monitoriza contoarele prin intermediul unei legături radio cuprinzătoare, care permite colectarea de date la distanţă prin intermediul unui receptor de dimensiuni mici, neavând vreodată nevoie să intre în apartament pentru a citi.

Un alt motiv pentru care acest modul este mai eficient energetic decât un boiler tradiţional, care ar fi putut fi folosit ca alternativă, este că nu are rezervor de apă caldă. În acest caz, apa caldă este produsă numai la cerere şi nu se stochează deloc apă.

Mai mult, temperatura apei pe primar furnizate de centrală este în jur de 70 °C, dar, pe timpul verii, temperatura apei de retur de la apartament coboară până la 25 °C. Aceasta reprezintă un mare avanataj, făcând posibilă racordarea de panouri solare la sistem care ar putea ridica din nou temperatura la în jur de 55 °C. Panourile soalre sunt amplasate pe acoperişurile uneia dintre tribune. Toate acestea fac ca factura de energie a consumatorului să fie relativ coborâtă în comparaţie cu acelea care au un rezervor tradiţional de apă caldă.



Date despre modulele Danfoss instalate:

Presiunea nominală: PN 10
Presiunea diferenţială: 0,7 bar
Temperaturi proiectate pentru încălzire: 70/26C-35/25C
Temperaturi proiectate pentru ACM: 70/28C-60/10C
4 mărimi de substaţii:

• Akva Lux VX (5 kW Încălzire şi 42 kW ACM)
• Akva Lux VX (5 kW Încălzire şi 53 kW ACM)
• Akva Lux VX (5 kW Încălzire şi 60 kW ACM)
• Termix VVX Compact 20 (15 kW Încălzire şi 100 kW ACM)




Link
Citiţi articolul în întregime în format PDF (Eng.)
Vizualizaţi prezentarea de produs pentru Akva Lux
Vizualizaţi prezentarea de produs pentru Termix VVX Compact 20
Alte cazuri prezentate (Eng.)
Animations demand FlashPlayer. Download adress: http://www.macromedia.com/software/flash/about/

------------------------
O alegere sigură şi de încredere

Produsele noastre sunt supuse unor testări riguroase pe parcursul fiecărei etape de fabricaţie, pentru a ne asigura că doar produsele corespunzătoare vor ajunge la clienţi. Mai mult, gama noastră de produse asigură clienţilor noştri posibilitatea integrării în sistemele lor de încălzire.
 
Produsele noastre oferă nivele de performanţă superioară şi sunt proiectate pentru o durată lungă de viaţă.
 
Toate aceste calităţi laolaltă, au făcut ca Danfoss să reprezinte alegerea preferată a inginerilor proiectanţi şi instalatorilor din întreaga lume.