Regulatoare directe de presiune/debit
Produse
Documentaţie
Programe de selecţie
Lista mea de produse
Noutăţi
Contactaţi-ne
General
Produse
Regulatoare directe de presiune/debit
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Limitatoare de presiune & presiune diferenţială - Condiţii de exploatare medii
Sitemap
Gama de produse
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Selectare rapidă
Limitatoare de presiune & presiune diferenţială - Condiţii de exploatare medii
Clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!
Tip regulator
AVA
AVDA
AVPA
Reglare
Presiune
Presiune dif.
Presiune dif.
DN (mm)
15 - 50
15 - 25
15 - 50
PN (bar)
25
10
25
tmax. (°C)
150
130
150
Locul de montare
Bypass
Bypass
Bypass
Domeniu de reglare a presiunii/presiunii diferenţiale (bar)
1...4.5
3...11
0.1...1.2
0.05...0.5
0.1...1.0
0.3...2.0
Termenii şi condiţiile de utilizare
Politica de confidenţialitate
Informaţii generale