|
|
|
|
Regulator de presiune diferenţială cu limitarea debitului - Condiţii de exploatare medii
Clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!
|
|
Tip regulator |
AVPB
 |
AVPB-F
 |
|
DN (mm)
|
15 - 50 |
15 - 50 |
|
PN (bar)
|
16, 25 |
16, 25 |
|
tmax. (°C)
|
150 |
150 |
|
Locul de montare
|
Retur |
Retur |
|
Punctul de regalre a presiunii diferenţiale
|
Reglabil |
Fix |
|
Domeniu de reglare a presiunii diferenţiale (bar)
|
0.05...0.5 0.2...1.0 0.3...2.0 0.8...1.6 |
0.2 0.3 0.5 |
|
Domeniu de reglare a debitului (m3/h)
|
0.03 ... 15 0.06...7.3 |
0.03 ... 15 0.06...7.3 |
|
|
|
|
|