Regulatoare directe de presiune/debit
Produse
Documentaţie
Programe de selecţie
Lista mea de produse
Noutăţi
Contactaţi-ne
General
Produse
Regulatoare directe de presiune/debit
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Regulatoare de presiune diferenţială şi debit - Condiţii de exploatare medii
Sitemap
Gama de produse
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Selectare rapidă
Regulatoare de presiune diferenţială şi debit - Condiţii de exploatare medii
Clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!
Tip regulator
AVPQ
AVPQ 4
AVPQ-F
DN (mm)
15 - 50
15 - 50
15 - 32
PN (bar)
16, 25
25
16
tmax. (°C)
150
150
150
Locul de montare
Retur
Tur
Retur
Punctul de reglare a presiunii diferenţiale
Reglabil
Reglabil
Fix
Domeniu de reglare a debitului (m3/h)
0.015...15
0.06...7.3
0.015...15
0.06...7.3
Domeniu de reglare a presiunii diferenţiale (bar)
0.1...0.5
0.2...1.0
0.3...2.0
0.8...1.6
0.2...1.0
0.3...2.0
0.2
0.3
Termenii şi condiţiile de utilizare
Politica de confidenţialitate
Informaţii generale