Regulatoare directe de presiune/debit
Produse
Documentaţie
Programe de selecţie
Lista mea de produse
Noutăţi
Contactaţi-ne
General
Produse
Regulatoare directe de presiune/debit
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Regulatoare de presiune diferenţială - Condiţii de exploatare uşoare şi medii
Sitemap
Gama de produse
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Selectare rapidă
Regulatoare de presiune diferenţială - Condiţii de exploatare uşoare şi medii
Clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!
Tip regulator
AVPL
AVP
AVP-F
DN (mm)
15
15 - 50
15 - 50
PN (bar)
16
16, 25
16, 25
tmax. (°C)
120
150
150
Locul de montare
Retur
Tur/Retur
Tur/Retur
Punctul de reglare a presiunii diferenţiale
Reglabil
Reglabil
Fix
Domeniu de reglare a presiunii diferenţiale (bar)
0.05...0.25
0.05...0.5
0.2...1
0.3...2
0.8...1.6
0.2
0.3
0.5
Termenii şi condiţiile de utilizare
Politica de confidenţialitate
Informaţii generale