Regulatoare directe de presiune/debit

Reductoare de presiune - Condiţii de exploatare complexe



Clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!

Observaţii:
* 150° C pentru DN 15-125; 140° C pentru DN 150-250
** Temp ridicată cu accesorii; vezi fişele de date AFD/VFG 2(21), VFGS 2
*** Întotdeauna cu accesorii; vezi fişele de date AFD/VFG 2(21), VFGS 2; 350° C doar pentru DN 15-125, PN 25 şi PN 40
1) doar pentru PN 25 DN 15-125

Doar pentru aplicaţii pe abur VFGS 2; întotdeauna cu accesorii; vezi fişele de date AFD/VFG 2(21), VFGS 2

Acţionări AFD
AFD
Agent: Apă
Apă+glicol
Abur
Domeniu de reglare pentru
presiune/presiune diferenţială (bar)
0.05 ... 0.35
0.1 ... 0.7
0.15 ... 1.5
0.5 ... 3
1 ... 6
3 ... 12
8 ... 16
Vane PN
(bar)
DN
(mm)
tmax.
(°C)
Ventil Poziţia
axului
 
VFG 2
VFG 2
16, 25, 40 15 - 2501) 150/140*
(200*)
garnitură
metalică
ND 101100 
VFG 21
VFG 21
16, 25, 40 15 - 2501) 150/140* garnitură
moale
ND 101101 
VFGS 2 (Abur)
VFGS 2 (Abur)
16, 25, 40 15 - 2501) 300/350*** garnitură
metalică
ND 101117