Regulatoare directe de presiune/debit

Reg. de debit cu vană de regl. integrată - Condiţii de exploatare complexe



Notă:
AME = E indică faptul că motorul de acţionare este pentru control modulant
AMV = V indică faptul că motorul de acţionare este pentru control în 3 puncte

Daţi clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii.

Motoare electrice AMV 150/
150 AS

AMV 150/<br>150 AS
AMV(E)
10/13

AMV(E)<br>10/13
AMV(E)
20/23

AMV(E)<br>20/23
AMV
20/23 SL

AMV<br>20/23 SL
AMV
30/33

AMV<br>30/33
AMV
30 SL

AMV<br>30 SL
Viteză (s/mm) 24 14 15 15 3 3
Forţă (N) 250 300 450 450 450 450
Cursă (mm) 4 5.5 10 10 10 10
Regulatore PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Locul de
montare
Domeniu de
reglare a
debitului (m3/h)
Thermostat
connection
 
AVQM
AVQM
16, 25 15 - 50 150 Tur/Retur 0.015 … 15 Nu 320334  320336  320338  320339  320341  320343 
AVQMT
AVQMT
25 15 - 50 150 Tur/Retur 0.015 … 15 Da   320335  320337  320340  320342  320344