Regulatoare electronice

Regulatoare electronice pentru încălzire centrală cu controlul cazanului



Observaţii:
* Contactul pentru ieşirea releului este utilizat şi pentru vanele ON/OFF
** Se utilizează şi cu sau fără modul releu, ECA 80

clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii!

NOTE: Pentru a vizualiza prezentările individuale ale regulatoarelor sau cardurilor ECL, vă rugăm daţi clic pe poza produsului.

Regulator ECL ECL Comfort
200

ECL Comfort<br> 200
ECL Comfort
300

ECL Comfort<br> 300
ECL Comfort
301

ECL Comfort<br> 301
Tensiune de alimentare: 24 / 230 Vac 24 / 230 Vac 230 Vac
Nr. max. de cazane/vane/pompe 1 / 0 / 1 2 / 0 / 2 2 / 1 / 2
Nr. max de circuite de încălzire 1 2 2
ECL Card Nr. max de
cazane/vane/pompe
Nr. max de
circ. de încălzire
Circuite de a.c.c.
- vas de acumulare
 
P20
P20
1 / 0 / 1 1 - 319459     
C25
C25
1 / 0 / 2* 1 1   319460   
C55**
C55**
1 / 1 / 3* 2 1   319461   
C75**
C75**
4 / 1 / 3* 2 1   319462   
L05
L05
1 / 2 / 3** 1 1     319463 
L32
L32
1 / 3 / 1 1 -     319464