Regulatoare directe de presiune/debit
Produse
Documentaţie
Programe de selecţie
Lista mea de produse
Noutăţi
Contactaţi-ne
General
Produse
Regulatoare directe de presiune/debit
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Reg. de debit cu vană de regl. integrată - Condiţii de exploatare complexe
Sitemap
Gama de produse
Prezentarea generală a combinaţiilor posibile
Selectare rapidă
Reg. de debit cu vană de regl. integrată - Condiţii de exploatare complexe
Notă:
AME = E indică faptul că motorul de acţionare este pentru control modulant
AMV = V indică faptul că motorul de acţionare este pentru control în 3 puncte
Daţi clic pe puncte pentru a vizualiza prezentările de combinaţii.
Motoare electrice
AMV(E)
410/413
AMV(E)
610/613(-H)
AMV(E)
633
Viteză (s/mm)
15
15
4
Forţă (N)
1000 / 800
1200
1200
Cursă (mm)
20
25
25
Regulatore
PN
(bar)
DN
(mm)
Tmax
(°C)
Locul de
montare
Domeniu de
reglare a
debitului (m3/h)
AFQM 6
16, 25, 40
40 - 50
150
Tur/Retur
1 … 16
AFQM
25
65 - 125
150
Tur/Retur
3 … 80
Termenii şi condiţiile de utilizare
Politica de confidenţialitate
Informaţii generale