|
Cod
|
087N0011
|
|
Destinaţie
|
Senzor suprafaţă Pt 1000
|
|
Temperatură min.
|
0
°C
|
|
Temperatură max.
|
100
°C
|
|
Constantă de timp
|
10 s
|
|
Material
|
Nirol, placat cu nichel Cu/cablu PVC 2,0m
|
|
Grad de protecţie
|
IP54
|
|
Conexiune electrică
|
Cablu cu 2 fire (2 x 0,2 mm2)
|
|
Montare
|
Livrat cu clemă pentru tub DN 15-65
|