|
Cod
|
087B1184
|
|
Destinaţie
|
Senzor universal Pt 1000
|
|
Temperatură min.
|
0
°C
|
|
Temperatură max.
|
100
°C
|
|
Constantă de timp
|
20 s
|
|
Material
|
Oţel inoxidabil 18/8 / cablu PVC 2,5m
|
|
Grad de protecţie
|
IP54
|
|
Conexiune electrică
|
Cablu cu 2 fire (2 x 0,2 mm2)
|
|
Montare
|
Pentru ţevi sau suprafaţă plană sau în teacă
|