|
Cod
|
087B1181
|
|
Destinaţie
|
Senzor imersie Pt 1000, 250 mm, cupru
|
|
Temperatură min.
|
0
°C
|
|
Temperatură max.
|
140
°C
|
|
Constantă de timp
|
2 s (în apă), 7 s (în aer)
|
|
Material
|
Cupru, alamă, pa
|
|
Grad de protecţie
|
IP54
|
|
Conexiune electrică
|
Priză terminală pentru două fire în capăt, intrare cablu PG9, livrată cu produsul
|
|
Montare
|
G 1/2 A şi washer (livrat cu produsul)
|
|
PN
|
25
|