|
Cod
|
003H6670
|
|
DN
|
15
|
|
kvs
|
1
m3/h
|
|
PN
|
25
bar
|
|
Agentul de lucru
|
Abur
|
|
Agent termic - Alternativa 1
|
Apă recirculată
|
|
tmin
|
2
°C
|
|
tmax
|
200
°C
|
|
Tip racord
|
Filer exterior
|
|
Dimensiune racord
|
G 3/4 A
|
|
Locul de instalare
|
Liber
|
|
Corpul vanei
|
Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5)
|
|
Funcţie
|
Reductor de presiune
|
|
Tip de setare
|
Reglabilă
|
|
Dp min.
|
0
bar
|
|
Dp max.
|
10
bar
|
|
Factor cavitaţie
|
0,6
|
|
Setare P min.
|
3
bar
|
|
Setare P max.
|
12
bar
|
|
EAN
|
5702421541913
|