Regulatoare directe de presiune/debit

AVDS



AVDS

AVDS

Date tehnice



Cod 003H6668 
DN 20 
kvs 4,5  m3/h
PN 25  bar
Agentul de lucru Abur 
Agent termic - Alternativa 1 Apă recirculată 
tmin 2  °C
tmax 200  °C
Tip racord Filer exterior 
Dimensiune racord G 1 A 
Locul de instalare Liber 
Corpul vanei Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funcţie Reductor de presiune 
Tip de setare Reglabilă 
Dp min. 0  bar
Dp max. 10  bar
Factor cavitaţie 0,6 
Setare P min. 1  bar
Setare P max. 5  bar
EAN 5702421541890 

Accesorii



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes