Regulatoare directe de presiune/debit

AVD



AVD

AVD

Date tehnice



Cod 003H6659 
DN 32 
kvs 12,5  m3/h
PN 25  bar
Agentul de lucru Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă+glicol (glicol până la 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Tip racord Flanşă 
Locul de instalare Liber 
Corpul vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funcţie Reductor de presiune 
Tip de setare Reglabilă 
Dp min. 0  bar
Dp max. 16  bar
Factor cavitaţie 0,6 
Setare P min. 1  bar
Setare P max. 5  bar
EAN 5702421541807