Regulatoare directe de presiune/debit

003H6481



AVPQ / AVPQ-F

003H6481

Date tehnice



Cod 003H6481 
DN 25 
kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Agentul de lucru Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă+glicol (glicol până la 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Tip racord Filer exterior 
Dimensiune racord G 1 1/4 A 
dPb 0,2  bar
Locul de instalare Retur 
Corpul vanei Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funcţie Regulator de presiune diferenţială şi debit 
Tip de setare Reglabilă 
Setare Dp min. 0,1  bar
Setare Dp max. 0,5  bar
Debit nominal 6  m3/h
Debit minim 0,1  m3/h
Debit maxim 6  m3/h
Dp min. 0  bar
Dp max. 12  bar
Factor cavitaţie 0,6 
EAN 5702421540008 

Accesorii



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes