Regulatoare directe de presiune/debit

003H6451



AVPB / AVPB-F

003H6451

Date tehnice



Cod 003H6451 
DN 50 
kvs 20  m3/h
PN 25  bar
Agentul de lucru Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă+glicol (glicol până la 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Tip racord Filer exterior 
Dimensiune racord G 2 1/2 A 
Locul de instalare Retur 
Corpul vanei Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funcţie Limitator de presiune diferenţială şi debit 
Tip de setare Reglabilă 
Setare Dp min. 0,2  bar
Setare Dp max. 1  bar
Debit nominal 12  m3/h
Debit minim 0,8  m3/h
Debit maxim 15  m3/h
Dp min. 0  bar
Dp max. 16  bar
Factor cavitaţie 0,6 
Observaţii Debitul afişat este valabil la o cădere de presiune pe restrictor de 0,2 bar 
EAN 5702421539705 

Accesorii



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes