Regulatoare directe de presiune/debit

003H6444



AVPB / AVPB-F

003H6444

Date tehnice



Cod 003H6444 
DN 15 
kvs 1,6  m3/h
PN 25  bar
Agentul de lucru Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă+glicol (glicol până la 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Tip racord Filer exterior 
Dimensiune racord G 3/4 A 
Locul de instalare Retur 
Corpul vanei Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funcţie Limitator de presiune diferenţială şi debit 
Tip de setare Reglabilă 
Setare Dp min. 0,2  bar
Setare Dp max. 1  bar
Debit nominal 0,86  m3/h
Debit minim 0,03  m3/h
Debit maxim 0,9  m3/h
Dp min. 0  bar
Dp max. 20  bar
Factor cavitaţie 0,6 
Observaţii Debitul afişat este valabil la o cădere de presiune pe restrictor de 0,2 bar 
EAN 5702421539637 

Accesorii



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes