Regulatoare directe de presiune/debit

003H6415



AVPB / AVPB-F

003H6415

Date tehnice



Cod 003H6415 
DN 25 
kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Agentul de lucru Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă+glicol (glicol până la 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Tip racord Filer exterior 
Dimensiune racord G 1 1/4 A 
Locul de instalare Retur 
Corpul vanei Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funcţie Limitator de presiune diferenţială şi debit 
Tip de setare Fixă 
Setare Dp min. 0,2  bar
Setare Dp max. 0,2  bar
Debit nominal 6  m3/h
Debit minim 0,1  m3/h
Debit maxim 6  m3/h
Dp min. 0  bar
Dp max. 12  bar
Factor cavitaţie 0,6 
Observaţii Debitul afişat este valabil la o cădere de presiune pe restrictor de 0,2 bar 
EAN 5702421539347 

Accesorii



003H6852 Impulse Tubes
003H6853 Impulse Tubes
003H6854 Impulse Tubes