|
Cod
|
003H6396
|
|
DN
|
20
|
|
kvs
|
6,3
m3/h
|
|
PN
|
16
bar
|
|
Agentul de lucru
|
Apă recirculată
|
|
Agent termic - Alternativa 1
|
Amestec apă+glicol (glicol până la 30%)
|
|
tmin
|
2
°C
|
|
tmax
|
150
°C
|
|
Tip racord
|
Filer exterior
|
|
Dimensiune racord
|
G 1 A
|
|
Locul de instalare
|
Retur
|
|
Corpul vanei
|
Bronz roşu CuSn5ZnPb (Rg5)
|
|
Funcţie
|
Limitator de presiune diferenţială şi debit
|
|
Tip de setare
|
Reglabilă
|
|
Setare Dp min.
|
0,05
bar
|
|
Setare Dp max.
|
0,5
bar
|
|
Debit nominal
|
4,5
m3/h
|
|
Debit minim
|
0,1
m3/h
|
|
Debit maxim
|
4,5
m3/h
|
|
Dp min.
|
0
bar
|
|
Dp max.
|
12
bar
|
|
Factor cavitaţie
|
0,6
|
|
Observaţii
|
Debitul afişat este valabil la o cădere de presiune pe restrictor de 0,2 bar
|
|
EAN
|
5702421539156
|