Regulatoare directe de presiune/debit

AFPQ 4



AFPQ / AFPQ 4

AFPQ 4

Date tehnice



Cod 003G1036 
Locul de instalare Tur 
Tip de agent termic Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă + glicol (glicol până la 30%) 
Agent termic - Alternativa 2 - 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
dPb 0,5  bar
Material Oţel, mat. No 1.0338, placat cu zinc şi cromat galben 
Funcţie Regulator de presiune diferenţială şi debit 
Tip setare Reglabilă 
Setare Dp min. 0,15  bar
Setare Dp max. 1,5  bar
Presiune max. de funcţionare 40  bar