Regulatoare directe de presiune/debit

AFPB-F



AFPB-F

AFPB-F

Date tehnice



Cod 003G1026 
Locul de instalare Retur 
Tip de agent termic Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă + glicol (glicol până la 30%) 
Agent termic - Alternativa 2 - 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Material Oţel, mat. nr.1.0338, placat cu zinc şi cromat galben 
Funcţie Regulator de pres. dif. cu limitare de debit 
Tip setare Fixă 
Setare Dp min. 0,2  bar
Setare Dp max. 0,2  bar
Presiune max. de funcţionare 25  bar
Observaţii Valorile de debit afişate sunt valabile la dp prin restrictor= 0.2 bar