Regulatoare directe de presiune/debit

AFD



AFD

AFD

Date tehnice



Cod 003G1001 
Locul de instalare Oriunde 
Tip de agent termic Apă recirculată 
Agent termic - Alternativa 1 Amestec apă + glicol (glicol până la 30%) 
Agent termic - Alternativa 2 Abur 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Material Oţel, mat. nr. 1.0338, placat cu zinc şi crom galben 
Funcţie Reductor de presiune 
Tip setare Reglabilă 
Setare P min. 3  bar
Setare P max. 12  bar
Presiune max. de funcţionare 25  bar
Observaţii Utilizat pentru vană DN 15 - 125