Contoare de energie termică
Sonometer™ 1100 - Contor ultrasonic de energie termică

Sonometer™ 1100 - Contor ultrasonic de energie termică

SONOMETER™1100 este un contor static compact cu ultrasunete, proiectat special pentru aplicaţiile de incălzire, răcire sau combinat incălzire/răcire in sisteme locale sau reţele energetice de cartier.

 

Sonometer™ 1100 este un contor compact și este format din următoarele componente:

·         Senzor de debit cu ultrasunete

·         Calculator cu hardware și software integral pentru măsurarea debitului, a temperaturii și a consumului de energie

·         Pereche de senzori de temperatură

Caracteristici:

·         Prima aprobare în Europa pentru un contor cu ultrasunete pentru energie termică având domeniul dinamic de qi/qp 1:250 în clasa 2 (qp 1,5 / 2,5 / 6 / 10 / 15 / 25 / 40 / 60 m3/h)

·         Domeniul dinamic complet: ≥ 1 : 1500

·         Baterie cu litiu, alimentare de la rețea de 230 V c.a. sau 24 V c.a.

·         Durată de viață a bateriei de 11 ani (opțional 16 ani)

·         Principiu patentat bazat pe fascicul liber

·         Design îmbunătățit ce facilitează efectuarea operațiunilor de service

·         Carcase cu filet și flanșă (PN 16 / 25)

·         Poate fi utilizat drept contor de energie termică pentru răcire, încălzire sau climatizare combinată

·         Domeniul de temperatură 5 - 130 / 150 °C

·         Temperatura de suprasarcină de maxim 150 °C (qp = 0.6 - 2.5 m3/h)

·         Reflector circular fără turbulență

·         Pierderi de presiune reduse

·         Reflector solid din oțel inoxidabil

·         Nu este afectat de mediu murdar

·         Disponibil în mărimile nominale qp 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6 / 10 / 15 / 25 / 40 / 60 m³/h

·         Precizia de măsurare satisface cerințele standardului EN 1434 (MID) clasele 2 și 3

·         Nu sunt necesare secțiuni de liniștire pe partea de admisie și/sau evacuare (instalare standard)

 

Caracteristici speciale:

·         Funcția de economisire a energiei electrice

·         Posibilitate de test NOWA

·         Transmitere la distanță a valorilor măsurate prin interfață M-bus, L-bus, RS 232, RS 485, interfață radio sau optică

·         Sistem radio integrat (868 sau 434 Hz), sistem Real Data sau sistem standard general de măsurare a energiei (Opening Metering Standard)

·         Telecitire individuală (citire automată a consumului) cu ajutorul modulelor de configurare automată (Plug&Play)

·         2 porturi de comunicare (de exemplu: M-Bus + M-Bus)

·         Caracteristici îmbunătățite de comunicare radio

·         Funcții individuale de calculare a tarifelor

·         Memorie jurnal pentru 24 de luni

·         Software de parametrizare IZAR@SET afișabil în extenso, care garantează adaptarea optimă la necesitățile utilizatorului

Fişă tehnică

Declaraţie EU

Certificat de examinare tip EC